Vizor de nivel pentru ulei aluminiu 28010-52114
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcția de containere, construcția de vehicule
- Rezistent la temperaturi de până la 100 °C
- Geamul este transparent
- Rezistent la învechire
Unitatea de vânzare
11,87 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Vizor de nivel pentru ulei
Varianta 2
cu reflector
Materialul
corpului de bază
aluminiu
D1=diametru
G1 1/4
D=Diametrul exterior
55
Cuplu de
strângere
max. Nm
-
D2
34
L
13,5
L1
12
SW
50
Sarcină sub presiune
max. bar
10
Tip montaj
înșurubare
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6b-II
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Carcasă din aluminiu.
Reflector din aluminiu sau plastic alb.
Fereastră de inspecție din poliamidă.
Reflector din aluminiu sau plastic alb.
Fereastră de inspecție din poliamidă.
Version
Transparent,
rezistent la temperaturi de până la 100 °C,
cu apă până la 70 °C.
Garnitură plată fără azbest.
rezistent la temperaturi de până la 100 °C,
cu apă până la 70 °C.
Garnitură plată fără azbest.
Note
În versiunile G3/8 și M18x1,5, reflectorul este fabricat din plastic alb.
Drawing reference
1) Garnitură plată
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.