text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Vizor de nivel pentru ulei
Varianta 1
cu hexagon
Varianta 2
cu reflector
Materialul corpului de bază
alamă
Materialul componentei
Sticlă securizată
D1=diametru
G3/4
D=Diametrul exterior
32
SW = lățimea cheii
29
D2
19
L
10
L1
10
Sarcină sub presiune max. bar
8
Tip montaj
înșurubare
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
no
~ PFAS substance/s
PTFE,FKM
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material

Carcasă din alamă.
Reflector din oțel inoxidabil 1.4301.
Panou de vizionare din sticlă securizată (ESG).
Garnitură plată și garnitură internă Viton®.
Etanșare externă PTFE.

Version
Rezistentă la temperaturi de până la 150 °C.
Note
Rezistență ridicată la presiune, temperatură, impact și șocuri.
Sticla securizată ca panou de vizualizare asigură o transmisie optimă a luminii și o duritate maximă a suprafeței.

Datorită adânciturii radiale și cu laturi plate, garnitura nu este presată lateral la strângere.
Drawing reference
1) Garnitură plată
2) Garnitură interioară
3) Garnitură exterioară
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem