Vizor de nivel pentru ulei rotund alamă 28012-10-484215
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcția de containere, construcția de vehicule
Unitatea de vânzare
10,13 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Vizor de nivel pentru ulei
Varianta 1
rotund
Varianta 2
cu reflector
Materialul
corpului de bază
alamă
Materialul
componentei
Sticlă securizată
D1=diametru
M42X1,5
D=Diametrul exterior
48
D2
28,1
D3
3,2
L
4,5
L1
10
Sarcină sub presiune
max. bar
8
Tip montaj
înșurubare
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
no
~ PFAS substance/s
PTFE,FKM
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Carcasă și reflector din alamă.
Panou de vizionare din sticlă securizată (ESG).
Garnitură plată, garnitură Viton® internă și externă.
Panou de vizionare din sticlă securizată (ESG).
Garnitură plată, garnitură Viton® internă și externă.
Version
Rezistentă la temperaturi de până la 150 °C.
Note
Rezistență ridicată la presiune, temperatură, impact și șocuri.
Sticla securizată ca panou de vizualizare asigură o transmisie optimă a luminii și o duritate maximă a suprafeței.
Poziția orificiilor de montare pentru cheia pentru fețe 96651-01 poate diferi de cea din desen.
Sticla securizată ca panou de vizualizare asigură o transmisie optimă a luminii și o duritate maximă a suprafeței.
Poziția orificiilor de montare pentru cheia pentru fețe 96651-01 poate diferi de cea din desen.
Drawing reference
1) Garnitură plată
2) Garnitură interioară
3) Garnitură exterioară
2) Garnitură interioară
3) Garnitură exterioară
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.