Vizor de nivel pentru ulei rotund alamă 28012-10-554815
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcția de containere, construcția de vehicule
Sales unit
13,69 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denumire
Vizor de nivel pentru ulei
Varianta 1
rotund
Varianta 2
cu reflector
Materialul
corpului de bază
alamă
Materialul
componentei
Sticlă securizată
D1=diametru
M48X1,5
D=Diametrul exterior
55
D2
33,1
D3
3,2
L
5
L1
11
Sarcină sub presiune
max. bar
8
Tip montaj
înșurubare
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
no
~ PFAS substance/s
PTFE,FKM
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Carcasă și reflector din alamă.
Panou de vizionare din sticlă securizată (ESG).
Garnitură plată, garnitură Viton® internă și externă.
Panou de vizionare din sticlă securizată (ESG).
Garnitură plată, garnitură Viton® internă și externă.
Version
Rezistentă la temperaturi de până la 150 °C.
Note
Rezistență ridicată la presiune, temperatură, impact și șocuri.
Sticla securizată ca panou de vizualizare asigură o transmisie optimă a luminii și o duritate maximă a suprafeței.
Poziția orificiilor de montare pentru cheia pentru fețe 96651-01 poate diferi de cea din desen.
Sticla securizată ca panou de vizualizare asigură o transmisie optimă a luminii și o duritate maximă a suprafeței.
Poziția orificiilor de montare pentru cheia pentru fețe 96651-01 poate diferi de cea din desen.
Drawing reference
1) Garnitură plată
2) Garnitură interioară
3) Garnitură exterioară
2) Garnitură interioară
3) Garnitură exterioară
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.