text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Vizor de nivel pentru ulei
Varianta 1
cu hexagon
Varianta 2
cu reflector
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Materialul componentei
Sticlă securizată
D1=diametru
M33X1,5
D=Diametrul exterior
39
SW = lățimea cheii
35
D2
25
L
12,3
L1
10,5
Sarcină sub presiune max. bar
16
Tip montaj
înșurubare
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE,FKM
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material

Carcasă, reflector din oțel inoxidabil 1.4301.
Sticlă securizată (ESG).
Garnitură plată și garnitură internă Viton®.
Etanșare externă PTFE.


Version
Rezistentă la temperaturi de până la 150 °C.
Note
Rezistență ridicată la presiune, temperatură, impact și șocuri.
Sticla securizată ca panou de vizualizare asigură o transmisie optimă a luminii și o duritate maximă a suprafeței.

Datorită adânciturii radiale și cu laturi plate, garnitura nu este presată lateral la strângere.
Drawing reference
1) Garnitură plată
2) Garnitură interioară
3) Garnitură exterioară
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem