Vizor de nivel pentru ulei cu hexagon oțel inoxidabil 28012-15-504215
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcția de containere, construcția de vehicule
Unitatea de vânzare
28,61 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Vizor de nivel pentru ulei
Varianta 1
cu hexagon
Varianta 2
cu reflector
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Materialul
componentei
Sticlă securizată
D1=diametru
M42X1,5
D=Diametrul exterior
50
SW = lățimea cheii
46
D2
33
L
13
L1
12
Sarcină sub presiune
max. bar
16
Tip montaj
înșurubare
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE,FKM
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Carcasă, reflector din oțel inoxidabil 1.4301.
Sticlă securizată (ESG).
Garnitură plată și garnitură internă Viton®.
Etanșare externă PTFE.
Version
Rezistentă la temperaturi de până la 150 °C.
Note
Rezistență ridicată la presiune, temperatură, impact și șocuri.
Sticla securizată ca panou de vizualizare asigură o transmisie optimă a luminii și o duritate maximă a suprafeței.
Datorită adânciturii radiale și cu laturi plate, garnitura nu este presată lateral la strângere.
Sticla securizată ca panou de vizualizare asigură o transmisie optimă a luminii și o duritate maximă a suprafeței.
Datorită adânciturii radiale și cu laturi plate, garnitura nu este presată lateral la strângere.
Drawing reference
1) Garnitură plată
2) Garnitură interioară
3) Garnitură exterioară
2) Garnitură interioară
3) Garnitură exterioară
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.