Material
Aluminiu turnat.
Șurub cilindric ISO 4762 și piuliță hexagonală ISO 4032, din oțel.
Șurub cilindric ISO 4762 și piuliță hexagonală ISO 4032, din oțel.
Version
Șlefuit neted.
Șurub cilindric și piuliță hexagonală zincate.
Șurub cilindric și piuliță hexagonală zincate.
Show more
Show less
Conectoare de țeavă cu articulație, din aluminiu, drept, pentru țevi rotunde, forma A, fără dinți
from
28,76 €
plus sales tax
plus shipping costs
Conectoare de țeavă cu articulație, din aluminiu, drept, pentru țevi rotunde, forma B, cu dinți
from
28,76 €
plus sales tax
plus shipping costs
Description
Material
Aluminiu turnat.
Șurub cilindric ISO 4762 și piuliță hexagonală ISO 4032, din oțel.
Șurub cilindric ISO 4762 și piuliță hexagonală ISO 4032, din oțel.
Version
Șlefuit neted.
Șurub cilindric și piuliță hexagonală zincate.
Șurub cilindric și piuliță hexagonală zincate.
Note
Forma A: fără dinți, reglabil continuu la 180°.
Forma B: cu dinți, înclichetabil în secvențe de 15° și reglabil cu 180°.
Forma B: cu dinți, înclichetabil în secvențe de 15° și reglabil cu 180°.
On request
Pârghie de strângere reglabilă pentru prindere și alte diametre.
Accessory
- Tuburi rotunde și pătrate 29050