text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Aluminiu turnat.
Șurub cilindric DIN 7984 și piuliță hexagonală DIN 985, oțel.
Version
Șlefuit neted.
Șurub cilindru, șurub hexagonal și piuliță hexagonală galvanizate.
Note
Forma A: fără dinți, reglabil continuu la 180°.
Forma B: cu dinți, înclichetabil în secvențe de 15° și reglabil cu 180°.
On request
Pârghie de strângere reglabilă pentru prindere și alte diametre.
Accessory
- Tuburi rotunde și pătrate 29050
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem