- Element de construcție pentru asamblarea profilurilor și a sistemelor
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, echipamente de protecție, carcase, rame
- Reglabil continuu la 180 de grade
- La cerere: Pârghie de prindere pentru fixare și alte diametre
Descriere
Material
Aluminiu turnat.
Șurub cilindric DIN 7984 și piuliță hexagonală DIN 985, oțel.
Șurub cilindric DIN 7984 și piuliță hexagonală DIN 985, oțel.
Version
Șlefuit neted.
Șurub cilindru, șurub hexagonal și piuliță hexagonală galvanizate.
Șurub cilindru, șurub hexagonal și piuliță hexagonală galvanizate.
Note
Forma A: fără dinți, reglabil continuu la 180°.
Forma B: cu dinți, înclichetabil în secvențe de 15° și reglabil cu 180°.
Forma B: cu dinți, înclichetabil în secvențe de 15° și reglabil cu 180°.
On request
Pârghie de strângere reglabilă pentru prindere și alte diametre.
Accessory
- Tuburi rotunde și pătrate 29050
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.