text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
2 Nimerit

Descriere

Material
Termoplastic.
Șurub cilindric DIN 7984 și piuliță hexagonală DIN 985, oțel.
Version
negru.
Șurub cilindru, piuliță hexagonală galvanizată.
Note
Forma A: fără dinți, reglabil continuu la 180°.
Forma B: cu dinți, înclichetabil în secvențe de 15° și reglabil cu 180°.

Dimensiunea de bază pentru țevi rotunde este de Ø 18 mm, respectiv Ø 30 mm. În cazul în care este necesară fixarea unor țevi mai mici sau transformarea din țeavă rotundă în țeavă pătrată, adaptările corespunzătoare pot fi realizate cu ajutorul manșoanelor de reducție 29042.
On request
Manetă de prindere din plastic pentru fixare.
Attention
Cuplul de strângere al șuruburilor de fixare:
M6: 10 Nm
M8: 25 Nm
Accessory
- Manșoane de reducție 29042
- Tuburi rotunde și pătrate 29050

Descoperiți gama de produse norelem