Tube clamp straight thermoplastic 29018-30
- Element de construcție pentru asamblarea profilurilor și a sistemelor
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, echipamente de protecție, carcase, rame
- La cerere: Pârghie de prindere din plastic pentru fixare
Sales unit
7,89 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Tube clamp
Version 1
straight
Version 2
for square tubes
Main
material
thermoplastic
Component
material
steel
A=Square socket
30
UNSPSC Code
31161513
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
Description
Material
Termoplastic.
Șurub cilindric DIN 7984 și piuliță hexagonală DIN 985, oțel.
Șurub cilindric DIN 7984 și piuliță hexagonală DIN 985, oțel.
Version
negru.
Șurub cilindru, piuliță hexagonală galvanizată.
Șurub cilindru, piuliță hexagonală galvanizată.
Note
Tuburile pătrate de 30 mm pot fi fixate cu ajutorul conectorului pentru tuburi drepte. În cazul în care trebuie fixate tuburi mai mici sau transformate din tuburi pătrate în tuburi rotunde, se pot face adaptările corespunzătoare cu ajutorul manșoanelor de reducție 29040.
On request
Manetă de prindere din plastic pentru fixare.
Accessory
- Manșoane reducție 29040
- Tuburi rotunde și pătrate 29050
- Tuburi rotunde și pătrate 29050
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.