text.skipToContent
text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Romanian
English
Schimbați țara
Contul meu
ÎNREGISTRARE
Listă favorite
Reține produse
Coș de cumpărături
0,00 €
Coș de cumpărături
0,00 €
Comandă directă
Adăugați un articol direct în coșul de cumpărături
Pagina de start
Sisteme și componente pentru construcția de mașini și instalații
29000
Îmbinare țevi
Îmbinare țevi
Denumire
Conector de țeavă
Materialul corpului de bază
aluminiu
oțel inoxidabil
termoplastic
Varianta 1
Articulație
cu flanșă
cu picior
cu picior articulat
drept
Piesă articulată
Piesă T
Piesă transversală
unghi drept
Varianta 2
pentru țevi pătrate
pentru țevi rotunde
pentru țevi rotunde și pătrate
A
5,3 (2x)
6,5 (4x)
8,5 (4x)
12,1
14,1
15,1
16,1
18
18,1
20
20,1
20,2
25
25,1
25,2
25,3
30
30,1
30,2
30,3
40,15
40,17
40,2
40,3
40,4
50,2
50,22
60,2
60,25
60,27
60,3
B
5,3
5,3 (2x)
5,5
5,5 (2x)
5,5* (2x)
5,7
6
6,5
6,5 (4x)
6,5* (2x)
6* (2x)
7
7 (4x)
8,5* (4x)
9
9 (4x)
10,5* (4x)
11
12,1
14,1
15
15,1
16,1
18
18,1
20,1
22
25,1
30
30,1
30,2
30,3
32,15
40,15
40,17
40,2
40,3
40,4
48,27
50,2
50,22
60,25
60,3
Filtru
Intrări / Pagină
24 Products
1
(current)
2
3
Adăugat la coșul de cumpărături
Filtru
Intrări / Pagină
24 Products
1
(current)
2
3
Descoperiți gama de produse norelem
Filtru
Denumire
Conector de țeavă
Materialul corpului de bază
aluminiu
oțel inoxidabil
termoplastic
Varianta 1
Articulație
cu flanșă
cu picior
cu picior articulat
drept
Piesă articulată
Piesă T
Piesă transversală
unghi drept
Varianta 2
pentru țevi pătrate
pentru țevi rotunde
pentru țevi rotunde și pătrate
A
5,3 (2x)
6,5 (4x)
8,5 (4x)
12,1
14,1
15,1
16,1
18
18,1
20
20,1
20,2
25
25,1
25,2
25,3
30
30,1
30,2
30,3
40,15
40,17
40,2
40,3
40,4
50,2
50,22
60,2
60,25
60,27
60,3
B
5,3
5,3 (2x)
5,5
5,5 (2x)
5,5* (2x)
5,7
6
6,5
6,5 (4x)
6,5* (2x)
6* (2x)
7
7 (4x)
8,5* (4x)
9
9 (4x)
10,5* (4x)
11
12,1
14,1
15
15,1
16,1
18
18,1
20,1
22
25,1
30
30,1
30,2
30,3
32,15
40,15
40,17
40,2
40,3
40,4
48,27
50,2
50,22
60,25
60,3
Abonați-vă acum la buletinul informativ norelem
Fii primul care primește știri despre produsele noastre și notificări de la magazinul nostru online!