Conector de țeavă cu flanșă aluminiu lustruit satinat 29016-5225
- Element de construcție pentru asamblarea profilurilor și a sistemelor
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, echipamente de protecție, carcase, rame
- La cerere: Pârghie de prindere pentru fixare și alte dimensiuni pentru tuburi pătrate
Unitatea de vânzare
22,83 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Conector de țeavă
Varianta 1
cu flanșă
Varianta 2
pentru țevi pătrate
Materialul
corpului de bază
aluminiu
Suprafața
corpului de bază
lustruit satinat
Materialul
componentei
oțel
Componenta
suprafeței
zincat
A = pătrat interior
25,3
B
7
C
30
D
45
E
45
G
75
H
57
K
62
L
52,5
M
75
N
10
R
46
S
M8x50
UNSPSC Code
31161513
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
Aluminiu turnat.
Șurub de strângere cu piuliță, oțel.
Șurub de strângere cu piuliță, oțel.
Version
Șlefuit neted.
Șurub de fixare cu piuliță galvanizată.
Șurub de fixare cu piuliță galvanizată.
On request
Pârghie de strângere reglabilă pentru prindere și alte dimensiuni pentru tuburi pătrate.
Accessory
- Tuburi rotunde și pătrate 29050
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.