text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Conector de țeavă
Varianta 1
cu flanșă
Varianta 2
pentru țevi pătrate
Materialul corpului de bază
aluminiu
Suprafața corpului de bază
lustruit satinat
Materialul componentei
oțel
Componenta suprafeței
zincat
A = pătrat interior
40,4
B
9
C
40
D
60
E
60
G
100
H
76
K
75
L
70
M
100
N
10
R
57
S
M8x70
UNSPSC Code
31161513
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
Aluminiu turnat.
Șurub de strângere cu piuliță, oțel.
Version
Șlefuit neted.
Șurub de fixare cu piuliță galvanizată.
On request
Pârghie de strângere reglabilă pentru prindere și alte dimensiuni pentru tuburi pătrate.
Accessory
- Tuburi rotunde și pătrate 29050
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem