Conector de țeavă cu flanșă aluminiu lustruit satinat 29014-5225
- Element de construcție pentru asamblarea profilurilor și a sistemelor
- La cerere: Pârghie de prindere pentru fixare și alte diametre
Sales unit
23,28 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denumire
Conector de țeavă
Varianta 1
cu flanșă
Varianta 2
pentru țevi rotunde
Materialul
corpului de bază
aluminiu
Suprafața
corpului de bază
lustruit satinat
Materialul
componentei
oțel
Componenta
suprafeței
zincat
A=diametru interior
25,2
G=lățime
75
L=înălțime
52,5
M=lungime
75
B
7
C
30
D
45
E
45
H
57
K
62
N
10
R
46
S
M8x50
UNSPSC Code
31161513
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
Description
Material
Aluminiu turnat.
Șurub de strângere cu piuliță, oțel.
Șurub de strângere cu piuliță, oțel.
Version
Șlefuit neted.
Șurub de fixare cu piuliță galvanizată.
Șurub de fixare cu piuliță galvanizată.
On request
Pârghie de strângere reglabilă pentru prindere și alte diametre.
Accessory
- Tuburi rotunde și pătrate 29050
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.