text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Tube clamp
Version 1
with flange
Version 2
for round tubes
Main material
aluminium
Surface finish body
tumbled
Component material
steel
Surface finish component
galvanised
A=Internal diameter
12,1
G=-Width
35
L=height
41
M= length
50
B
5,5* (2x)
C
18
D
25
E
35
F
31
H
38
K
32,5
N
5
P
23
S
M6x20
U
40
UNSPSC Code
31161513
hole arrangement
1
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
Description

Material
Aluminiu turnat.
Șurub cilindric DIN 7984 și piuliță hexagonală DIN 985, oțel.
Version
Șlefuit neted.
Șurub cilindric și piuliță hexagonală zincate.
Note
* Orificiu lung.
On request
Pârghie de strângere reglabilă pentru prindere și alte diametre.
Accessory
- Tuburi rotunde și pătrate 29050
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem