text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Conector de țeavă
Varianta 1
cu flanșă
Varianta 2
pentru țevi rotunde
Materialul corpului de bază
aluminiu
Suprafața corpului de bază
lustruit satinat
Materialul componentei
oțel
Componenta suprafeței
zincat
A=diametru interior
16,1
G=lățime
35
L=înălțime
41
M=lungime
50
B
5,5* (2x)
C
18
D
25
E
35
F
31
H
38
K
32,5
Model orificiu
1
N
5
P
23
S
M6x20
U
40
UNSPSC Code
31161513
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
Aluminiu turnat.
Șurub cilindric DIN 7984 și piuliță hexagonală DIN 985, oțel.
Version
Șlefuit neted.
Șurub cilindric și piuliță hexagonală zincate.
Note
* Orificiu lung.
On request
Pârghie de strângere reglabilă pentru prindere și alte diametre.
Accessory
- Tuburi rotunde și pătrate 29050
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem