Conector de țeavă cu flanșă termoplastic 29016-30
- Element de construcție pentru asamblarea profilurilor și a sistemelor
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, echipamente de protecție, carcase, rame
- La cerere: Pârghie de prindere din plastic pentru fixare
Unitatea de vânzare
8,63 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Conector de țeavă
Varianta 1
cu flanșă
Varianta 2
pentru țevi pătrate
Materialul
corpului de bază
termoplastic
Materialul
componentei
oțel
Componenta
suprafeței
zincat
A = pătrat interior
30
UNSPSC Code
31161513
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
Termoplastic.
Șurub cilindric DIN 7984 și piuliță hexagonală DIN 985, oțel.
Șurub cilindric DIN 7984 și piuliță hexagonală DIN 985, oțel.
Version
negru.
Șurub cilindru, piuliță hexagonală galvanizată.
Șurub cilindru, piuliță hexagonală galvanizată.
Note
Tuburile pătrate de 30 mm pot fi fixate cu ajutorul flanșei de conectare a tuburilor. În cazul în care trebuie fixate țevi mai mici sau transformate din țevi pătrate în țevi rotunde, se pot face adaptările corespunzătoare cu ajutorul manșoanelor de reducție 29040.
On request
Manetă de prindere din plastic pentru fixare.
Accessory
- Manșoane reducție 29040
- Tuburi rotunde și pătrate 29050
- Tuburi rotunde și pătrate 29050
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.