text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Conector de țeavă
Varianta 1
Piesă articulată
Varianta 2
pentru țevi rotunde
Tip de produs
cu angrenaj intern
Materialul corpului de bază
aluminiu
Materialul componentei
oțel
Componenta suprafeței
zincat
A=diametru interior
14,1
C
10,5
D
7,5
E
30
F kN
2,7
G
26
H
27
K
56
L
64,5
Mb (Nm)
38
Mv (Nm)
15
P
21
S
M6
UNSPSC Code
31161513
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
Aluminiu turnat.
Șurub de strângere cu piuliță, oțel.
Version
Șlefuit neted.
Șurub de fixare cu piuliță galvanizată.
Note
Piesele de racord pentru țevi cu angrenaj interior pot fi îmbinate cu piesele de racord pentru țevi cu angrenaj exterior (29026) pentru a forma o piesă articulată.

Cuplu maxim pentru strângerea șuruburilor de prindere:
M6: 10 Nm.
M8: 25 Nm.
M10: 50 Nm.
On request
Pârghie de strângere pentru fixare.
Drawing reference
1) 15° Interblocare
Accessory
- Piuliță hexagonală DIN 985
- Șuruburi hexagonale DIN 933
- Șuruburi cilindrice DIN 6912
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem