Conector de țeavă Piesă articulată aluminiu 29028-540
- Element de construcție pentru asamblarea profilurilor și a sistemelor
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, echipamente de protecție, carcase, rame
- Poate fi combinat cu piese de îmbinare a conectorului de țeavă cu dinți externi
Unitatea de vânzare
26,57 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Conector de țeavă
Varianta 1
Piesă articulată
Varianta 2
pentru țevi rotunde
Tip de produs
cu angrenaj intern
Materialul
corpului de bază
aluminiu
Materialul
componentei
oțel
Componenta
suprafeței
zincat
A=diametru interior
40,2
C
22
D
11
E
56
F
kN
5,8
G
56
H
60
K
116
L
128
Mb (Nm)
264
Mv (Nm)
138
P
48
S
M10
UNSPSC Code
31161513
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
Aluminiu turnat.
Șurub de strângere cu piuliță, oțel.
Șurub de strângere cu piuliță, oțel.
Version
Șlefuit neted.
Șurub de fixare cu piuliță galvanizată.
Șurub de fixare cu piuliță galvanizată.
Note
Piesele de racord pentru țevi cu angrenaj interior pot fi îmbinate cu piesele de racord pentru țevi cu angrenaj exterior (29026) pentru a forma o piesă articulată.
Cuplu maxim pentru strângerea șuruburilor de prindere:
M6: 10 Nm.
M8: 25 Nm.
M10: 50 Nm.
Cuplu maxim pentru strângerea șuruburilor de prindere:
M6: 10 Nm.
M8: 25 Nm.
M10: 50 Nm.
On request
Pârghie de strângere pentru fixare.
Drawing reference
1) 15° Interblocare
Accessory
- Piuliță hexagonală DIN 985
- Șuruburi hexagonale DIN 933
- Șuruburi cilindrice DIN 6912
- Șuruburi hexagonale DIN 933
- Șuruburi cilindrice DIN 6912
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.