Conector de țeavă Piesă articulată termoplastic 29028-18
- Element de construcție pentru asamblarea profilurilor și a sistemelor
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, echipamente de protecție, carcase, rame
- Poate fi combinat cu piese de îmbinare a conectorului de țeavă cu dinți externi
- La cerere: Pârghie de prindere din plastic pentru fixare
Unitatea de vânzare
1,87 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Conector de țeavă
Varianta 1
Piesă articulată
Varianta 2
pentru țevi rotunde
Tip de produs
cu angrenaj intern
Materialul
corpului de bază
termoplastic
Materialul
componentei
oțel
Componenta
suprafeței
zincat
A=diametru interior
18
C
9,7
D
6,1
E
30
F
25
G
25
H
27,5
K
14
L
61,5
N
5,7
P
21
S
M6x18
T
M6-DIN 985
UNSPSC Code
31161513
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
Termoplastic.
Șurub cilindric DIN 7984 și piuliță hexagonală DIN 985, oțel.
Șurub cilindric DIN 7984 și piuliță hexagonală DIN 985, oțel.
Version
negru.
Șurub cilindru, piuliță hexagonală galvanizată.
Șurub cilindru, piuliță hexagonală galvanizată.
Note
Piesele de racord pentru țevi cu angrenaj interior pot fi îmbinate cu piesele de racord pentru țevi cu angrenaj exterior (29026) pentru a forma o piesă articulată.
Dimensiunea de bază pentru țevi rotunde este de Ø18 mm, resp. Ø30 mm. În cazul în care este necesară fixarea unor țevi mai mici sau transformarea din țeavă rotundă în țeavă pătrată, adaptările corespunzătoare pot fi realizate cu ajutorul manșoanelor de reducție 29042.
Dimensiunea de bază pentru țevi rotunde este de Ø18 mm, resp. Ø30 mm. În cazul în care este necesară fixarea unor țevi mai mici sau transformarea din țeavă rotundă în țeavă pătrată, adaptările corespunzătoare pot fi realizate cu ajutorul manșoanelor de reducție 29042.
On request
Manetă de prindere din plastic pentru fixare.
Accessory
- Manșoane de reducție 29042
- Tuburi rotunde și pătrate 29050
- Tuburi rotunde și pătrate 29050
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.