text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
2 Nimerit

Descriere

Material
Aluminiu turnat.
Șuruburi cu cap hexagonal și piulițe hexagonale, din oțel.
Version
șlefuit neted.
Șuruburi cu cap hexagonal și piulițe hexagonale, zincate.
Note
Forma A: fără dinți, reglabil continuu la 180°.
Forma B: cu dinți, înclichetabil în secvențe de 15° și reglabil cu 180°.
On request
Pârghie de strângere reglabilă pentru prindere și alte diametre.
Accessory
- Tuburi rotunde și pătrate 29050

Descoperiți gama de produse norelem