Material
Aluminiu turnat.
Șurub de strângere cu piuliță, oțel.
Șurub de strângere cu piuliță, oțel.
Version
Șlefuit neted.
Șurub de fixare cu piuliță galvanizată.
Șurub de fixare cu piuliță galvanizată.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Aluminiu turnat.
Șurub de strângere cu piuliță, oțel.
Șurub de strângere cu piuliță, oțel.
Version
Șlefuit neted.
Șurub de fixare cu piuliță galvanizată.
Șurub de fixare cu piuliță galvanizată.
Note
Piesele de racord pentru țevi cu angrenaj interior pot fi îmbinate cu piesele de racord pentru țevi cu angrenaj exterior (29026) pentru a forma o piesă articulată.
Cuplu maxim pentru strângerea șuruburilor de prindere:
M6: 10 Nm.
M8: 25 Nm.
M10: 50 Nm.
Cuplu maxim pentru strângerea șuruburilor de prindere:
M6: 10 Nm.
M8: 25 Nm.
M10: 50 Nm.
On request
Pârghie de strângere pentru fixare.
Drawing reference
1) 15° Interblocare
Accessory
- Piuliță hexagonală DIN 985
- Șuruburi hexagonale DIN 933
- Șuruburi cilindrice DIN 6912
- Șuruburi hexagonale DIN 933
- Șuruburi cilindrice DIN 6912
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.