text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Țeavă rotundă
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
D=Diametrul exterior
40
L=lungime
500
Dimensiune
40
UNSPSC Code
31161506
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
Ø12 și Ø20 oțel inoxidabil 1.4034.

Ø30 și Ø40 oțel inoxidabil 1.4305.

Version
netratat , lustruită.
Note
Tijele din oțel inoxidabil lustruit pot fi utilizate pentru a configura o mare varietate de variante de suprastructură cu doar câteva elemente standard.

Ø12 și Ø20 = bară.
Ø30 și Ø40 = țeavă rotundă (Grosimea peretelui 5 mm).
On request
Alte lungimi.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought