Tijă oțel inoxidabil 29240-121X0300
- Pentru configurarea unei game largi de variante structurale
- Șlefuit
Unitatea de vânzare
60,89 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Tijă
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
D=Diametrul exterior
12
L=lungime
300
Dimensiune
12
UNSPSC Code
31161506
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
Ø12 și Ø20 oțel inoxidabil 1.4034.
Ø30 și Ø40 oțel inoxidabil 1.4305.
Version
netratat , lustruită.
Note
Tijele din oțel inoxidabil lustruit pot fi utilizate pentru a configura o mare varietate de variante de suprastructură cu doar câteva elemente standard.
Ø12 și Ø20 = bară.
Ø30 și Ø40 = țeavă rotundă (Grosimea peretelui 5 mm).
Ø12 și Ø20 = bară.
Ø30 și Ø40 = țeavă rotundă (Grosimea peretelui 5 mm).
On request
Alte lungimi.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.