Baze simplu aluminiu 29200-1202
- Pentru preluarea de coloane în patru dimensiuni diferite
- Suprafețe de contact prelucrate cu găuri de montare și centrare integrate
- Poziționarea precisă a elementelor
Unitatea de vânzare
181,39 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Baze
Varianta 1
simplu
Materialul
corpului de bază
aluminiu
B=lățime
40
D=diametru interior
20
H=înălțime
50
L=lungime
40
A
30
A1
30
D1
5,5
Dimensiune
20
H1
15
T
10
UNSPSC Code
31161517
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
Aluminiu EN AW-6060.
Version
negru anodizat.
Note
Priză ușor de montat pe stâlpi în patru dimensiuni diferite. Suprafețele de sprijin prelucrate cu orificii integrate de montare și centrare garantează montarea precisă din punct de vedere al poziției a elementelor.
Drawing reference
Toleranța de poziție a orificiilor de montare: ±0,01
Toleranță de poziție a orificiilor: ±0,1
Toleranță de poziție a orificiilor: ±0,1
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.