text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Baze
Varianta 1
simplu
Materialul corpului de bază
aluminiu
B=lățime
50
D=diametru interior
30
H=înălțime
50
L=lungime
50
A
40
A1
40
D1
6,5
Dimensiune
30
H1
15
T
10
UNSPSC Code
31161517
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
Aluminiu EN AW-6060.
Version
negru anodizat.
Note
Priză ușor de montat pe stâlpi în patru dimensiuni diferite. Suprafețele de sprijin prelucrate cu orificii integrate de montare și centrare garantează montarea precisă din punct de vedere al poziției a elementelor.
Drawing reference
Toleranța de poziție a orificiilor de montare: ±0,01
Toleranță de poziție a orificiilor: ±0,1
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem