Baza clemei duble aluminiu 29207-2122
- Patru dimensiuni diferite
- Suprafețe de contact prelucrate cu găuri de montare și centrare integrate
- Poziționarea precisă a elementelor
Unitatea de vânzare
121,49 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Baza clemei
Varianta 1
duble
Materialul
corpului de bază
aluminiu
B=lățime
30
D=diametru interior
12
H=înălțime
26
L=lungime
60
A
12
A2
30
D1
5
Dimensiune
12
UNSPSC Code
31161513
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
Aluminiu EN AW-6060.
Version
negru anodizat.
Note
Bază dublă cu clemă în patru dimensiuni diferite. Suprafețele de montaj prelucrate cu găuri integrate de montare și centrare garantează că elementele sunt montate în poziții precise.
Drawing reference
Toleranța de poziție a orificiilor de montare: ±0,01
Toleranță de poziție a orificiilor: ±0,1
Toleranță de poziție a orificiilor: ±0,1
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.