text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Baza clemei
Varianta 1
duble
Materialul corpului de bază
aluminiu
B=lățime
40
D=diametru interior
20
H=înălțime
32
L=lungime
80
A
18
A2
40
D1
5
Dimensiune
20
UNSPSC Code
31161513
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
Aluminiu EN AW-6060.
Version
negru anodizat.
Note
Bază dublă cu clemă în patru dimensiuni diferite. Suprafețele de montaj prelucrate cu găuri integrate de montare și centrare garantează că elementele sunt montate în poziții precise.
Drawing reference
Toleranța de poziție a orificiilor de montare: ±0,01
Toleranță de poziție a orificiilor: ±0,1
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem