Baze duble aluminiu 29205-2302
- Pentru preluarea de coloane în patru dimensiuni diferite
- Suprafețe de contact prelucrate cu găuri de montare și centrare integrate
- Poziționarea precisă a elementelor
Sales unit
213,00 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denumire
Baze
Varianta 1
duble
Materialul
corpului de bază
aluminiu
B=lățime
50
D=diametru interior
30
H=înălțime
50
L=lungime
100
A
40
A1
90
A2
50
D1
6,5
Dimensiune
30
H1
15
T
10
UNSPSC Code
31161517
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
Description
Material
Aluminiu EN AW-6060.
Version
negru anodizat.
Note
Bază dublă pentru a găzdui coloane în patru dimensiuni diferite. Suprafețele de sprijin prelucrate cu orificii integrate de montare și centrare garantează montarea precisă din punct de vedere al poziției a elementelor.
Drawing reference
Toleranța de poziție a orificiilor de montare: ±0,01
Toleranță de poziție a orificiilor: ±0,1
Toleranță de poziție a orificiilor: ±0,1
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.