Inelul de reglare aluminiu 29215-202
- Reglarea precisă a bazei sau a bazei de prindere
- Poziționarea precisă a elementelor
- Se utilizează ca opritor
Unitatea de vânzare
98,19 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Inelul de reglare
Materialul
corpului de bază
aluminiu
D=diametru interior
20
A
28
A1
32
B
40
Dimensiune
20
L
40
UNSPSC Code
31161708
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
Aluminiu EN AW-6060.
Version
negru anodizat.
Note
Înălțimea soclurilor sau a soclurilor de prindere poate fi reglată cu precizie cu ajutorul inelelor de reglare, garantând astfel că elementele sunt montate în poziția corectă.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.