text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Inelul de reglare
Materialul corpului de bază
aluminiu
D=diametru interior
30
A
38
A1
42
B
50
Dimensiune
30
L
50
UNSPSC Code
31161708
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
Aluminiu EN AW-6060.
Version
negru anodizat.
Note
Înălțimea soclurilor sau a soclurilor de prindere poate fi reglată cu precizie cu ajutorul inelelor de reglare, garantând astfel că elementele sunt montate în poziția corectă.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem