Unitatea de reglare aluminiu 29210-202
- Pentru reglarea exactă a elementelor din intervalul X-Y
- Potrivit pentru soclu simplu și soclu dublu
Unitatea de vânzare
222,15 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Unitatea de reglare
Materialul
corpului de bază
aluminiu
B=lățime
88
H=înălțime
23
L=lungime
80
A
30
A1
70
A2
40
A3
30
D1
5,5
D2
M5
Dimensiune
20
UNSPSC Code
31161513
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
Aluminiu EN AW-6060.
Version
negru anodizat.
Note
Unități de reglare pentru reglarea exactă a elementelor din gama X-Y. Toleranțele de fabricație în structura mecanică pot fi compensate în acest fel. Se potrivește cu un piedestal și un piedestal dublu. Datorită unui model uniform de găurire de dimensiunea respectivă, unitățile de reglare pot fi montate și sub baze la un moment ulterior.
Interval de reglare X: ±3 mm
Interval de reglare Y: ±3 mm
Interval de reglare X: ±3 mm
Interval de reglare Y: ±3 mm
Drawing reference
Toleranța de poziție a orificiilor de montare: ±0,01
Toleranță de poziție a orificiilor: ±0,1
FS = șurub de blocare (2x)
JS = șurub de reglare (4x)
Toleranță de poziție a orificiilor: ±0,1
FS = șurub de blocare (2x)
JS = șurub de reglare (4x)
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.