text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Bolț
Varianta 1
pentru un element de prindere simplă
Varianta 2
pentru bare plate
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața corpului de bază
lucios
D=Diametru
16
G=filet
M8
L=lungime
86
SW = lățimea cheii
14
Corp bază cheie din oțel
1.4301
L1
14
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
Oțel inoxidabil 1.4301..

Version
lucioasă.
Note
Șuruburile sunt potrivite pentru elementele simple pentru bare plate 29302 și 29302-02. Acestea pot fi fixate în suporturile de ghidare laterale 29300 și 29300-05 cu ajutorul mânerului în cruce.
Accessory
Suporturi de ghidaj lateral 29300.
Suporturi de ghidaj lateral 29300-05.
Elemente de prindere simple 29302.
Elemente de prindere simple 29302-02.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought