Element de prindere dublă pentru profil de susținere conic poliamidă negru 29304-1208056
- Reglarea rapidă și ușoară a ghidajelor laterale
- Prindere sigură și stabilă
- Pentru ghidaje laterale conice
Unitatea de vânzare
11,88 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Element de prindere dublă
Varianta 1
pentru profil de susținere conic
Varianta 2
cu bolțuri
Materialul
corpului de bază
poliamidă
Culoarea
corpului de bază
negru
Materialul
componentei
oțel inoxidabil
Componenta
suprafeței
lucios
Cheie de oțel
1.4301
B=lățime
27,5
D=Diametru
12
H=înălțime
93
L=lungime
56
SW = lățimea cheii
10
B1
20,5
B2
10,5
H1
62
H2
76,8
L1
39
L2
80
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
Element de prindere, termoplastic.
Bolț din oțel inoxidabil 1.4301.
Version
Element de fixare, negru.
Bolț, fără strat de acoperire.
Bolț, fără strat de acoperire.
Note
Elementul de prindere dublă este utilizat împreună cu ghidajele laterale conice 29305 și 29305-02. La această versiune, este posibil să se monteze două ghidaje laterale unul peste celălalt. Acest lucru permite produselor mai înalte să fie transportate în siguranță pe banda transportoare.
Ghidarea direcționată a produselor pe sistemul de transport menține produsele pe banda transportoare, în timpul transportului.
Ghidarea direcționată a produselor pe sistemul de transport menține produsele pe banda transportoare, în timpul transportului.
Assembly
La montarea inițială, înșurubați mai întâi bolțul fără șaibă și strângeți-l complet. Apoi slăbiți bolțul din nou, introduceți șaiba și strângeți definitiv îmbinarea cu șuruburi.
La montarea ghidajului lateral conic, acesta trebuie poziționat ușor înclinat, astfel încât elementul interior al elementului de prindere dublă să se sprijine direct pe suportul din tablă și să nu se așeze pe ghidajul din material plastic. Apoi, apăsați jumătățile elementului de prindere una spre cealaltă și fixați-le cu ajutorul bolțului.
La montarea ghidajului lateral conic, acesta trebuie poziționat ușor înclinat, astfel încât elementul interior al elementului de prindere dublă să se sprijine direct pe suportul din tablă și să nu se așeze pe ghidajul din material plastic. Apoi, apăsați jumătățile elementului de prindere una spre cealaltă și fixați-le cu ajutorul bolțului.
Accessory
Suport de ghidaj lateral 29300.
Suport de ghidaj lateral 29300-05.
Ghidaje laterale 29305.
Ghidaje laterale 29305-02.
Suport de ghidaj lateral 29300-05.
Ghidaje laterale 29305.
Ghidaje laterale 29305-02.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.