Element de prindere dublă pentru profil de susținere rotund poliamidă negru 29304-02-1208055
- Reglarea rapidă și ușoară a ghidajelor laterale
- Prindere sigură și stabilă
- Pentru ghidaje laterale rotunde
Unitatea de vânzare
11,88 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Element de prindere dublă
Varianta 1
pentru profil de susținere rotund
Varianta 2
cu bolțuri
Materialul
corpului de bază
poliamidă
Culoarea
corpului de bază
negru
Materialul
componentei
oțel inoxidabil
Componenta
suprafeței
lucios
Cheie de oțel
1.4301
B=lățime
25,5
D=Diametru
12
H=înălțime
90
L=lungime
55
SW = lățimea cheii
10
B1
19,5
D1
12
H1
68
L1
44
L2
80
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
Element de prindere, termoplastic.
Bolț din oțel inoxidabil 1.4301.
Version
Element de fixare, negru.
Bolț, fără strat de acoperire.
Bolț, fără strat de acoperire.
Note
Elementul de prindere dublă este utilizat împreună cu ghidajele laterale rotunde. La această versiune, este posibil să se monteze două ghidaje laterale unul peste celălalt. Acest lucru permite produselor mai înalte să fie transportate în siguranță pe banda transportoare.
Ghidarea direcționată a produselor pe sistemul de transport menține produsele pe banda transportoare, în timpul transportului.
Ghidarea direcționată a produselor pe sistemul de transport menține produsele pe banda transportoare, în timpul transportului.
Accessory
Suport de ghidaj lateral 29300.
Suport de ghidaj lateral 29300-05.
Suport de ghidaj lateral 29300-05.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.