text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Element de prindere dublă
Varianta 1
pentru profil de susținere conic
Varianta 2
fără bolțuri
Materialul corpului de bază
poliamidă
Culoarea corpului de bază
negru
B=lățime
27,5
D=Diametru
11,5
H=înălțime
93
L=lungime
56
SW = lățimea cheii
17
B1
20,5
B2
10,5
H1
62
H2
76,8
L1
39
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Termoplastic.
Version
negru.
Note
Elementul de prindere dublă este utilizat împreună cu ghidajele laterale conice 29305 și 29305-02. La această versiune, este posibil să se monteze două ghidaje laterale unul peste celălalt. Acest lucru permite produselor mai înalte să fie transportate în siguranță pe banda transportoare.

Ghidarea direcționată a produselor pe sistemul de transport menține produsele pe banda transportoare, în timpul transportului.
Assembly
La montarea inițială, înșurubați mai întâi bolțul fără șaibă și strângeți-l complet. Apoi slăbiți bolțul din nou, introduceți șaiba și strângeți definitiv îmbinarea cu șuruburi.
La montarea ghidajului lateral conic, acesta trebuie poziționat ușor înclinat, astfel încât elementul interior al elementului de prindere dublă să se sprijine direct pe suportul din tablă și să nu se așeze pe ghidajul din material plastic. Apoi, apăsați jumătățile elementului de prindere una spre cealaltă și fixați-le cu ajutorul bolțului.
Accessory
Bolț 29303-10.
Ghidaj rotund 29305.
Ghidaj plat 29305-02.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem