text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Element de prindere dublă
Varianta 1
pentru profil de susținere rotund
Varianta 2
fără bolțuri
Materialul corpului de bază
poliamidă
Culoarea corpului de bază
negru
B=lățime
25,5
D=Diametru
11
H=înălțime
90
L=lungime
55
SW = lățimea cheii
17
B1
19,5
D1
12
H1
68
L1
44
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Termoplastic.
Version
negru.
Note
Elementul de prindere dublă este utilizat împreună cu ghidajele laterale rotunde. La această versiune, este posibil să se monteze două ghidaje laterale unul peste celălalt. Acest lucru permite produselor mai înalte să fie transportate în siguranță pe banda transportoare.

Ghidarea direcționată a produselor pe sistemul de transport menține produsele pe banda transportoare, în timpul transportului.
Accessory
Bolț 29303-10.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem