Element de prindere simplă pentru profil de susținere conic poliamidă negru 29302-26090
- Reglarea rapidă și ușoară a ghidajelor laterale
- Prindere sigură și stabilă
- Pentru ghidaje laterale conice
- Reglabil pe înălţime
Unitatea de vânzare
3,70 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Element de prindere simplă
Varianta 1
pentru profil de susținere conic
Varianta 2
fără bolțuri
Materialul
corpului de bază
poliamidă
Culoarea
corpului de bază
negru
B=lățime
34
D=Diametru
8,5
G=filet
M8
H=înălțime
24
L=lungime
58
B1
18
B2
10
B3
3
B4
7
B5
17
B6
8,5
D1
12
L1
40,6
L2
26
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
Element de fixare, termoplastic.
Șuruburi și piulițe, oțel inoxidabil.
Șuruburi și piulițe, oțel inoxidabil.
Version
Element de fixare, negru.
Șuruburi și piulițe, fără strat de acoperire.
Șuruburi și piulițe, fără strat de acoperire.
Note
Elementul de prindere dublă este utilizat împreună cu ghidajele laterale conice 29305 și 29305-02. Un bolț cu un diametru de D1 = 12 sau o bară plată 25X8 pot fi utilizate pentru a regla înălțimea elementului de prindere simplă.
Ghidarea direcționată a produselor pe sistemul de transport menține produsele pe banda transportoare, în timpul transportului.
Ghidarea direcționată a produselor pe sistemul de transport menține produsele pe banda transportoare, în timpul transportului.
Accessory
Bolț 29302-10.
Ghidaj rotund 29305.
Ghidaj plat 29305-02.
Ghidaj rotund 29305.
Ghidaj plat 29305-02.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.