- Reglarea rapidă și ușoară a ghidajelor laterale
- Prindere sigură și stabilă
- Pentru ghidaje laterale conice
Descriere
Material
Element de fixare, termoplastic.
Șuruburi și piulițe, oțel inoxidabil.
Șuruburi și piulițe, oțel inoxidabil.
Version
Element de fixare, negru.
Șuruburi și piulițe, fără strat de acoperire.
Șuruburi și piulițe, fără strat de acoperire.
Note
Elementul de prindere simplă este utilizat împreună cu ghidajele laterale conice 29305 și 29305-02.
Ghidarea direcționată a produselor pe sistemul de transport menține produsele pe banda transportoare în timpul transportului.
Ghidarea direcționată a produselor pe sistemul de transport menține produsele pe banda transportoare în timpul transportului.
Accessory
Bolț 29301-10.
Ghidaj rotund 29305.
Ghidaj plat 29305-02.
Ghidaj rotund 29305.
Ghidaj plat 29305-02.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.