text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Element de fixare, termoplastic.
Șuruburi și piulițe, oțel inoxidabil.
Version
Element de fixare, negru.
Șuruburi și piulițe, fără strat de acoperire.
Note
Elementul de prindere simplă este utilizat împreună cu ghidajele laterale conice 29305 și 29305-02.

Ghidarea direcționată a produselor pe sistemul de transport menține produsele pe banda transportoare în timpul transportului.
Accessory
Bolț 29301-10.
Ghidaj rotund 29305.
Ghidaj plat 29305-02.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem