text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Ghidaj PE-UHMW.
Element de tablă, din oțel inoxidabil.
Version
Ghidaj alb.
Tablă metalică, fără strat de acoperire.
Note
Ghidajele laterale pot fi fixate rapid și ușor în elementele de fixare 29301, 29302, 29303 și 29304 cu ajutorul profilurilor conice de fixare.

Ghidajele laterale sunt utilizate pentru a ghida produsele pe linia de transport. Datorită materialului potrivit, ghidajele pot rezista la sarcini grele, prezintă frecare redusă și reduc uzura produselor transportate.

Ghidarea direcționată a produselor pe sistemul de transport menține produsele pe banda transportoare, în timpul transportului.
On request
Alte culori, dimensiuni și suprafețe de contact.
Accessory
Element de prindere simplă 29301.
Element de prindere simplă 29302.
Element de prindere dublă 29303.
Element de prindere dublă 29304.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem