text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Suport și mâner în cruce, termoplastic.
Șurub cu cap inelar, din oțel inoxidabil.
Bucșă, alamă.
Version
Suport și mâner în cruce, negru.
Șurub cu cap inelar, fără strat de acoperire.
Bucșă, nichelată.
Note
Suporturile ghidajelor laterale sunt baza pentru ghidajele laterale reglabile. Acestea sunt fixate cu șuruburi pe partea laterală a sistemului de transport. Cu suportul de ghidaj lateral, bolțurile adecvate (fixate la un element de fixare pentru ghidaje laterale) pot fi prinse cu mânerul în cruce. Distanța dintre elementul de fixare/ghidaj și suport poate fi reglată ușor și variabil.

Ghidarea direcționată a produselor pe sistemul de transport menține produsele pe banda transportoare, în timpul transportului.
On request
Distanțiere asortate.
Fără margine de oprire.
Suporturi de ghidaj lateral, din oțel inoxidabil.
Accessory
Bolț 29301-10.
Bolț 29302-10.
Bolț 29303-10.
Element de prindere dublă 29304.
Element de prindere dublă 29304-02.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem