text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
2 Nimerit

Descriere

Material
Termoplastic.
Șuruburi și piulițe, oțel inoxidabil.
Version
negru.
Șuruburi și piulițe, fără strat de acoperire.
Note
Țeava rotundă este fixată cu un șurub.

Conectorul țevii este fixat sub sistemul de transport.

Țevi de oțel adecvate în conformitate cu DIN EN 10220.

Forma A: conector de țeavă, cu gaură.
Forma B: conector de țeavă, cu gaură ovală.

Descoperiți gama de produse norelem