text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material

Termoplast.

Șuruburi și piulițe, oțel inoxidabil 1.4301.

Version
negru.
Șuruburi și piulițe, fără strat de acoperire.
Note
Țeava rotundă este fixată cu două șuruburi. Conectorul de țeavă este potrivit pentru picioarele de reglaj, cu filet M16.

Conectoarele de țeavă cu două picioare sunt adesea utilizate acolo unde spațiul este limitat.

Țevi de oțel adecvate, în conformitate cu DIN EN 10220.
On request
Șuruburi și piulițe din oțel galvanizat.
Alte materiale și culori.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought