text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Țeavă pătrată
Materialul corpului de bază
aluminiu
Suprafața corpului de bază
eloxat
D1=Diametrul exterior
20 ±0,2
L=lungime
2000
Corp bază cheie din oțel
EN AW-6060
D2
17
Descriere
20 x 20 x 1,5
L max.
5000
UNSPSC Code
31161558
Variantă
Tuburi pătrate
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
Oțel 1.0037.
Aluminiu EN AW-6060.
Version
Oțel zincat.
Aluminiu eloxat de culoare închisă.
Note
Toleranțele de fabricație ale țevilor pătrate sunt adaptate individual în funcție de sistemul de prindere a țevilor.

* Material solid.
On request
- Țevi din oțel inoxidabil
- tăietură specifică clientului
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem