Țeavă rotundă aluminiu eloxat 29050-0250X500
- Toleranțele de fabricație sunt adaptate individual în funcție de sistemul de prindere a țevilor
- Material: oțel sau aluminiu
- La cerere: diverse versiuni
Unitatea de vânzare
17,24 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Țeavă rotundă
Materialul
corpului de bază
aluminiu
Suprafața
corpului de bază
eloxat
D1=Diametrul exterior
50 ±0,2
L=lungime
500
Corp bază cheie din oțel
EN AW-6060
D2
44
Descriere
Ø50 x 3
L
max.
5000
UNSPSC Code
31161558
Variantă
Tuburi rotunde
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
Oțel 1.0037.
Aluminiu EN AW-6060.
Aluminiu EN AW-6060.
Version
Oțel zincat.
Aluminiu eloxat de culoare închisă.
Aluminiu eloxat de culoare închisă.
Note
Toleranțele de fabricație ale țevilor rotunde sunt adaptate individual în funcție de sistemul de prindere a țevilor.
On request
- Țevi din oțel inoxidabil
- tăietură specifică clientului
- tăietură specifică clientului
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.