text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Țeavă rotundă
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
zincat
D1=Diametrul exterior
40 ±0,15
L=lungime
2000
Corp bază cheie din oțel
1.0037
D2
32
Descriere
Ø40 x 4
L max.
5000
UNSPSC Code
31161557
Variantă
Tuburi rotunde
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
Oțel 1.0037.
Aluminiu EN AW-6060.
Version
Oțel zincat.
Aluminiu eloxat de culoare închisă.
Note
Toleranțele de fabricație ale țevilor rotunde sunt adaptate individual în funcție de sistemul de prindere a țevilor.
On request
- Țevi din oțel inoxidabil
- tăietură specifică clientului
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought