Capac de protecţie Polietilenă negru 29056-06-5050
- Pentru țevi pătrate
- Protecție ascuțită a marginilor
Unitatea de vânzare
1,74 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Capac de protecţie
Varianta 2
pentru țevi pătrate
Formă
A
Tipul de formă
pătrat
Materialul
corpului de bază
Polietilenă
Culoarea
corpului de bază
negru
H=înălțime
2
L=lungime
28
A
50
UNSPSC Code
27111706
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
Corp de bază din polietilenă.
Version
Corp de bază negru.
Application
Capacele servesc drept protecție împotriva marginilor ascuțite la țevi.
Assembly
Acestea pot fi montate prin apăsarea manuală sau prin lovirea cu un ciocan cu capul moale.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.