text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Capac de protecţie
Varianta 2
pentru țevi dreptunghiulare
Formă
B
Tipul de formă
dreptunghiular
Materialul corpului de bază
Polietilenă
Culoarea corpului de bază
negru
H=înălțime
2
L=lungime
8
A
40
B
20
UNSPSC Code
27111706
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
Corp de bază din polietilenă.
Version
Corp de bază negru.
Application
Capacele servesc drept protecție împotriva marginilor ascuțite la țevi.
Assembly
Acestea pot fi montate prin apăsarea manuală sau prin lovirea cu un ciocan cu capul moale.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem